NF7MLXA04

Optyma™, OP-MCHC007

114X2427

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
Compressor modelNF7MLX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCHC007NFA04G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCHC007
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionA04 : Optyma A01 with Kp17WB + FSA-kit + power cord
Брой вентилатори1
В обхвата на WEEENo
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс]240 V
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин]220 V
Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [макс]240 V
Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [мин]220 V
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W]16 W
Вентилаторна изходна мощност при 60Hz [W]16 W
ВерсияA04
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаOptyma™ A04
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]240 V
връзка течна линия [инч]1/4 in
Въздушен поток при 50Hz [m³/h]850 m³/h
Група продуктиCondensing Units
Електрически кодG
Характеристика
Стойност
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/50
Захранване на компресор [V]230/1/50
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]55 W
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]53 W
Наименование на продуктаBare unit
Напрежение 50Hz [V]220 V
Напрежение 50Hz [V] [макс]240 V
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]220 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)1
ОдобрениеCEEAC
одобрение ресиверUL
ОписаниеOP-MCHC007NFA04G
ПриложенияMBP
Размер на перката на вентилатора [mm]254.000 mm
Сила на звука при 50Hz [db(A)]64 dBA
Скоростна платформаFixed-speed
Смукателната свръзка размер [in]5/16 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ТехнологияReciprocating
Тип кондензаторBG_4/5
Ток на вентилатора при 50Hz [A]0.39 A
Ток на вентилатора при 60Hz [A]0.35 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза1
Хладилни агентиR404AR452A
Честота [Hz]50 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло22 Kilogram
Нето тегло21.985 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume71.633 Liter
EAN/UPC5702428565257