Optyma™, OP-MCHB007NFA00G
114X2424
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X2424
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| Compressor model | NF7MLX |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCHB007NFA00G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCHB007NFA00G |
| Product line | Condensing Units |
| VersionDescription | A00 : Optyma without valves and receiver for capillary tubes |
| Брой вентилатори | 1 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс] | 240 V |
| Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин] | 220 V |
| Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [макс] | 240 V |
| Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [мин] | 220 V |
| Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W] | 16 W |
| Вентилаторна изходна мощност при 60Hz [W] | 16 W |
| Версия | A00 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | Optyma™ A00 |
| Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 240 V |
| Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 850 m³/h |
| Група продукти | Condensing Units |
| Електрически код | G |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Захранване на компресор [V] | 230/1/50 |
| Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 55 W |
| Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W] | 53 W |
| Наименование на продукта | Bare unit |
| Напрежение 50Hz [V] | 220 V |
| Напрежение 50Hz [V] [макс] | 240 V |
| Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 220 V |
| Но. на фази (вентилатор) | 1 |
| Но. на фази (компресор) | 1 |
| Одобрение | CEEAC |
| Описание | OP-MCHB007NFA00G |
| Приложения | MBP |
| Размер на перката на вентилатора [mm] | 254.000 mm |
| Сила на звука при 50Hz [db(A)] | 64 dBA |
| Скоростна платформа | Fixed-speed |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Технология | Reciprocating |
| Тип кондензатор | BG_4/5 |
| Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 0.39 A |
| Ток на вентилатора при 60Hz [A] | 0.35 A |
| Употреба на сегмент | Medium Back Pressure |
| Фаза | 1 |
| Хладилни агенти | R404AR452A |
| Честота [Hz] | 50 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 19 Kilogram |
| Нето тегло | 18.921 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 71.972 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565271 |