NL8.4CLA00

Optyma™, OP-MCHC006

114X2317

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Optyma™

Препоръчителна замяна: 114X2425

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
Compressor modelFR6DLX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
Material DescriptionOP-MCHC006FRA01G
Model numberOP-MCHC006
Product lineCondensing Units
Брой вентилатори1
В обхвата на WEEEYes
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс]240 V
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин]220 V
Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [макс]240 V
Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [мин]220 V
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W]10 W
Вентилаторна изходна мощност при 60Hz [W]9 W
ВерсияA01
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаOptyma™ A01
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]240 V
връзка течна линия [инч]1/4 in
Въздушен поток при 50Hz [m³/h]620 m³/h
Група продуктиCondensing Units
Електрически кодG
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/50
Захранване на компресор [V]230/1/50
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]36 W
Характеристика
Стойност
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]34 W
Наименование на продуктаBare unit
Напрежение 50Hz [V]220 V
Напрежение 50Hz [V] [макс]240 V
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]220 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)1
ОдобрениеCEEAC
одобрение ресиверUL
ОписаниеOP-MCHC006FRA01G
ПриложенияMBP
Размер на перката на вентилатора [mm]230.000 mm
Сила на звука при 50Hz [db(A)]62 dBA
Скоростна платформаFixed-speed
Смукателната свръзка размер [in]5/16 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ТехнологияReciprocating
Тип кондензаторBG_3
Ток на вентилатора при 50Hz [A]0.25 A
Ток на вентилатора при 60Hz [A]0.22 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза1
Хладилни агентиR404AR452A
Честота [Hz]50 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло19.679 Kilogram
Нето тегло19.5 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume58.065 Liter
EAN/UPC5702428565295