OP-LCHC021SCA04G

Optyma™, OP-LCHC021

114X1602

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
Compressor modelSC21CL
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.52 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionOP-LCHC021SCA04G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCHC021
Product lineCondensing Units
RLA4 A
VersionDescriptionA04 : Optyma A01 with Kp17WB + FSA-kit + power cord
Брой вентилатори1
В обхвата на WEEENo
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс]253 V
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин]207 V
Вентилатор тип дефлектор/решеткаGrill
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W]14 W
ВерсияA04
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаOptyma™ A04
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]253 V
връзка течна линия [инч]1/4 in
Въздушен поток при 50Hz [m³/h]1150 m³/h
Група продуктиCondensing Units
Диаметър на вентилатор [mm]300 mm
Характеристика
Стойност
Електрически кодG
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/50
Захранване на компресор [V]230/1/50
Идентичен продукт114X1567
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]29 W
Наименование на продуктаBare unit
Напрежение 50Hz [V]207 V
Напрежение 50Hz [V] [макс]253 V
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]207 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)1
Обем на ресивер [L]1.1 L
ОдобрениеCEEAC
одобрение ресиверCE
ОписаниеOP-LCHC021SCA04G
ПриложенияLBP
Размер на перката на вентилатора [mm]300.000 mm
Скоростна платформаFixed-speed
Смукателната свръзка размер [in]3/8 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип кондензаторBG_6
Ток на вентилатора при 50Hz [A]0.18 A
Употреба на сегментLow Back Pressure
Фаза1
Хладилни агентиR404AR452A
Честота [Hz]50 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло40 Kilogram
Нето тегло23 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume150.144 Liter
EAN/UPC5702428565356