Optyma™, OP-LCHC021
114X1600
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X1600
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| Compressor model | SC21CL |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.52 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Material Description | OP-LCHC021SCA00G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LCHC021 |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 4 A |
| SCIP dossier no. | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| VersionDescription | A00 : Optyma without valves and receiver for capillary tubes |
| Брой вентилатори | 1 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс] | 253 V |
| Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин] | 207 V |
| Вентилатор тип дефлектор/решетка | Grill |
| Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W] | 14 W |
| Версия | A00 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Optyma™ A00 |
| Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 253 V |
| Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 1150 m³/h |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Condensing Units |
| Диаметър на вентилатор [mm] | 300 mm |
| Електрически код | G |
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Захранване на компресор [V] | 230/1/50 |
| Идентичен продукт | 114X1564 |
| Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 29 W |
| Наименование на продукта | Bare unit |
| Напрежение 50Hz [V] | 207 V |
| Напрежение 50Hz [V] [макс] | 253 V |
| Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 207 V |
| Но. на фази (вентилатор) | 1 |
| Но. на фази (компресор) | 1 |
| Одобрение | CEEAC |
| одобрение ресивер | CE |
| Описание | OP-LCHC021SCA00G |
| Приложения | LBP |
| Размер на перката на вентилатора [mm] | 300.000 mm |
| Скоростна платформа | Fixed-speed |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип кондензатор | BG_6 |
| Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 0.18 A |
| Употреба на сегмент | Low Back Pressure |
| Фаза | 1 |
| Хладилни агенти | R404AR452A |
| Честота [Hz] | 50 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 23 Kilogram |
| Нето тегло | 21 Kilogram |
| Volume | 94.405 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428565370 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |