Optyma Condensing Unit Version A01 for smaller systems

Optyma™, OP-LCHC006

114X1217

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
Compressor modelFR6CLX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.18 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)<0.4 kW
Material DescriptionOP-LCHC006FRA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCHC006
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionA01 : Optyma with copper pipes for KP pressure control + shut-off valves on suction and liquid lines + receiver + connection box
Брой вентилатори1
В обхвата на WEEENo
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс]240 V
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин]220 V
Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [макс]240 V
Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [мин]220 V
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W]5 W
Вентилаторна изходна мощност при 60Hz [W]5 W
ВерсияA01
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаOptyma™ A01
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]240 V
връзка течна линия [инч]1/4 in
Въздушен поток при 50Hz [m³/h]420 m³/h
Група продуктиCondensing Units
Електрически кодG
Характеристика
Стойност
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/50
Захранване на компресор [V]230/1/50
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]27 W
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]24 W
Наименование на продуктаBare unit
Напрежение 50Hz [V]220 V
Напрежение 50Hz [V] [макс]240 V
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]220 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)1
ОдобрениеCEEAC
одобрение ресиверUL
ОписаниеOP-LCHC006FRA01G
ПриложенияLBP
Размер на перката на вентилатора [mm]200.000 mm
Сила на звука при 50Hz [db(A)]56 dBA
Скоростна платформаFixed-speed
Смукателната свръзка размер [in]5/16 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ТехнологияReciprocating
Тип кондензаторBG_2
Ток на вентилатора при 50Hz [A]0.19 A
Ток на вентилатора при 60Hz [A]0.17 A
Употреба на сегментLow Back Pressure
Фаза1
Хладилни агентиR404AR452A
Честота [Hz]50 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло18.533 Kilogram
Нето тегло18 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume52.881 Liter
EAN/UPC5702428565691