OP-MCGC006FRA00G - OP-MCGC007FRA00G - OP-MCGC008FRA00G - OP-LCHC006FRA00G

Optyma™, OP-MCGC008FRA00G

114X0224

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
Compressor modelFR8.5GX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
Material DescriptionOP-MCGC008FRA00G
Model numberOP-MCGC008FRA00G
Product lineCondensing Units
Брой вентилатори1
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс]240 V
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин]220 V
Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [макс]240 V
Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [мин]220 V
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W]5 W
Вентилаторна изходна мощност при 60Hz [W]5 W
ВерсияA00
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаOptyma™ A00
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]240 V
Въздушен поток при 50Hz [m³/h]420 m³/h
Група продуктиCondensing Units
Електрически кодG
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/50
Захранване на компресор [V]230/1/50
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]27 W
Характеристика
Стойност
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]24 W
Наименование на продуктаBare unit
Напрежение 50Hz [V]220 V
Напрежение 50Hz [V] [макс]240 V
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]220 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)1
ОдобрениеCEEAC
ОписаниеOP-MCGC008FRA00G
ПриложенияMBP
Размер на перката на вентилатора [mm]200.000 mm
Сила на звука при 50Hz [db(A)]56 dBA
Скоростна платформаFixed-speed
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ТехнологияReciprocating
Тип кондензаторBG_2
Ток на вентилатора при 50Hz [A]0.19 A
Ток на вентилатора при 60Hz [A]0.17 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза1
Хладилни агентиR134aR513AR1234yf
Честота [Hz]50 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло16.733 Kilogram
Нето тегло16.5 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume53.384 Liter
EAN/UPC5702428566155