Optyma™, OP-MCGC006FRA04G
114X0203
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X0203
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| Compressor model | FR6GX |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.3 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCGC006FRA04G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGC006FRA04G |
| Product line | Condensing Units |
| VersionDescription | A04 : Optyma A01 with Kp17WB + FSA-kit + power cord |
| Брой вентилатори | 1 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс] | 240 V |
| Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин] | 220 V |
| Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [макс] | 240 V |
| Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [мин] | 220 V |
| Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W] | 5 W |
| Вентилаторна изходна мощност при 60Hz [W] | 5 W |
| Версия | A04 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | Optyma™ A04 |
| Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 240 V |
| връзка течна линия [инч] | 1/4 in |
| Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 420 m³/h |
| Група продукти | Condensing Units |
| Електрически код | G |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Захранване на компресор [V] | 230/1/50 |
| Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 27 W |
| Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W] | 24 W |
| Наименование на продукта | Bare unit |
| Напрежение 50Hz [V] | 220 V |
| Напрежение 50Hz [V] [макс] | 240 V |
| Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 220 V |
| Но. на фази (вентилатор) | 1 |
| Но. на фази (компресор) | 1 |
| Одобрение | CEEAC |
| одобрение ресивер | UL |
| Описание | OP-MCGC006FRA04G |
| Приложения | MBP |
| Размер на перката на вентилатора [mm] | 200.000 mm |
| Сила на звука при 50Hz [db(A)] | 56 dBA |
| Скоростна платформа | Fixed-speed |
| Смукателната свръзка размер [in] | 5/16 in |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Технология | Reciprocating |
| Тип кондензатор | BG_2 |
| Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 0.19 A |
| Ток на вентилатора при 60Hz [A] | 0.17 A |
| Употреба на сегмент | Medium Back Pressure |
| Фаза | 1 |
| Хладилни агенти | R134aR513AR1234yf |
| Честота [Hz] | 50 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 19.518 Kilogram |
| Нето тегло | 19 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 53.918 Liter |
| EAN/UPC | 5702428566223 |