OP-HGZC0700UWJ300Q

Optyma™, OP-HGZC0700UWJ300Q

114N3626

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
AWEF показаноYes
AWEF приложениеIndoor
Compressor modelMTZ080-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)7.78 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HGZC0700UWJ300Q MTZ80-3VM
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)13.4 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC35.4 A
Model numberOP-HGZC0700UWJ300Q
Product lineCondensing Units
RLA26.9 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
VersionDescriptionWJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass
Брой вентилатори2
Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [макс]240 V
Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [мин]220 V
Вентилатор тип дефлектор/решеткаGrill
ВерсияWJ
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаOptyma™ WJ
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]230 V
връзка течна линия [инч]1/2 in
Въздушен поток при 60Hz [m³/h]5000 m³/h
Група продуктиCondensing Units
Диаметър на вентилатор [mm]450 mm
Характеристика
Стойност
Дължина [mm]1199.0 mm
Електрически кодQ
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/60
Захранване на компресор [V]230/3/60
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]450 W
Наименование на продуктаBare unit
Напрежение 60Hz [V]230 V
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]200 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)3
Обем на ресивер [L]17.0 L
Обща височина [mm]671.0 mm
ОдобрениеUL listed
одобрение ресиверASME
ОписаниеOP-HGZC0700UWJ300Q
ПриложенияMBP
Размер на перката на вентилатора [mm]450.000 mm
Скоростна платформаFixed-speed
Смукателната свръзка размер [in]7/8 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип кондензаторN3
Тип присъединяванеSolder
Ток на вентилатора при 60Hz [A]1.97 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза3
Фази на вентилатор1
Хладилни агентиR134aR404AR448AR449AR452A
Честота [Hz]60 Hz
Ширина [mm]800.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло163 Kilogram
Нето тегло146 Kilogram
Volume645.234 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428802635
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm