OP-HGZC0700UWE300R

Optyma™, OP-HGZC0700UWE300R

114N3625

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Optyma™

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
AWEF показаноYes
AWEF приложениеIndoor
Compressor modelMTZ080-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
Material DescriptionOP-HGZC0700UWE300R MTZ80-4VI
MCC15.5 A
Model numberOP-HGZC0700UWE300R
Product lineCondensing Units
RLA11.5 A
UL одобрениеYes
Брой вентилатори2
Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [макс]460 V
Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [мин]460 V
Вентилаторна изходна мощност при 60Hz [W]250 W
ВерсияWE
Вид на продуктаOptyma™ WE
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]460 V
връзка течна линия [инч]1/2 in
Въздушен поток при 60Hz [m³/h]5000 m³/h
Група продуктиCondensing Units
Диаметър на вентилатор [mm]457 mm
Дължина [mm]1001 mm
Електрически кодR
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]460/1/60
Захранване на компресор [V]460/3/60
Характеристика
Стойност
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]311 W
Наименование на продуктаBare unit
Напрежение 60Hz [V]460 V
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]460 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)3
Обем на ресивер [L]17.0 L
Обща височина [mm]554.0 mm
ОдобрениеUL listed
одобрение ресиверASME
ОписаниеOP-HGZC0700UWE300R
ПриложенияMBP
Размер на перката на вентилатора [mm]457.000 mm
Скоростна платформаFixed-speed
Смукателната свръзка размер [in]7/8 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип кондензаторN3
Тип присъединяванеSolder
Ток на вентилатора при 60Hz [A]1.10 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза3
Хладилни агентиR134aR404AR448AR449AR452A
Честота [Hz]60 Hz
Ширина [mm]706.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло148.81 Kilogram
Нето тегло146.81 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume644.16 Liter
EAN/UPC5702428657525