OP-HGZC0400UWJ300N/Q

Optyma™, OP-HGZC0400UWJ300Q

114N3618

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
AWEF показаноYes
AWEF приложениеIndoor
Compressor modelMTZ050-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.58 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HGZC0400UWJ300Q MTZ50-3VM
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)7.99 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC19.6 A
Model numberOP-HGZC0400UWJ300Q
Product lineCondensing Units
RLA14.7 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
VersionDescriptionWJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass
Брой вентилатори2
Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [макс]240 V
Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [мин]200 V
Вентилатор тип дефлектор/решеткаGrill
ВерсияWJ
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаOptyma™ WJ
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]230 V
връзка течна линия [инч]1/2 in
Въздушен поток при 60Hz [m³/h]5800 m³/h
Група продуктиCondensing Units
Диаметър на вентилатор [mm]350 mm
Характеристика
Стойност
Дължина [mm]1199.0 mm
Електрически кодQ
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/60
Захранване на компресор [V]230/3/60
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]170 W
Наименование на продуктаBare unit
Напрежение 60Hz [V]230 V
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]200 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)3
Обем на ресивер [L]8.0 L
Обща височина [mm]671.0 mm
ОдобрениеUL listed
одобрение ресиверUL
ОписаниеOP-HGZC0400UWJ300Q
ПриложенияMBP
Размер на перката на вентилатора [mm]350.000 mm
Скоростна платформаFixed-speed
Смукателната свръзка размер [in]7/8 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип кондензаторH3
Тип присъединяванеSolder
Ток на вентилатора при 60Hz [A]1.20 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза3
Фази на вентилатор1
Хладилни агентиR134aR404AR448AR449AR452A
Честота [Hz]60 Hz
Ширина [mm]800.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло122 Kilogram
Нето тегло105.9 Kilogram
Volume387.8 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428802642
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm