OP-HCZC0300UWJ300N

Optyma™, OP-HCZC0300UWJ300N

114N3614

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
AWEF показаноYes
AWEF приложениеIndoor
Compressor modelMTZ040-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.08 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HCZC0300UWJ300N MTZ40-1VM
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)6.16 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC29.1 A
Model numberOP-HCZC0300UWJ300N
Product lineCondensing Units
RLA21.8 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
VersionDescriptionWJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass
Брой вентилатори1
Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [макс]240 V
Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [мин]220 V
Вентилатор тип дефлектор/решеткаGrill
ВерсияWJ
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаOptyma™ WJ
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]230 V
връзка течна линия [инч]3/8 in
Въздушен поток при 60Hz [m³/h]2800 m³/h
Група продуктиCondensing Units
Характеристика
Стойност
Диаметър на вентилатор [mm]450 mm
Дължина [mm]706.0 mm
Електрически кодN
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/60
Захранване на компресор [V]230/1/60
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]450 W
Наименование на продуктаBare unit
Напрежение 60Hz [V]230 V
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]208 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)1
Обем на ресивер [L]4.2 L
Обща височина [mm]445.0 mm
ОдобрениеUL listed
одобрение ресиверUL
ОписаниеOP-HCZC0300UWJ300N
ПриложенияMBP
Размер на перката на вентилатора [mm]450.000 mm
Скоростна платформаFixed-speed
Смукателната свръзка размер [in]5/8 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип кондензаторE5
Ток на вентилатора при 60Hz [A]1.97 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза1
Фази на вентилатор1
Хладилни агентиR134aR404AR448AR449AR452A
Честота [Hz]60 Hz
Ширина [mm]500.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло81 Kilogram
Нето тегло65 Kilogram
Volume260.64 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428586290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm