Optyma™, OP-HCZC0200UWJ300R
114N3606
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60
114N3606
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| AWEF показано | Yes |
| AWEF приложение | Indoor |
| Compressor model | MTZ022-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 2.03 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HCZC0200UWJ300R MTZ22-4VI |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 3.54 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| MCC | 5.4 A |
| Model number | OP-HCZC0200UWJ300R |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 3.8 A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL одобрение | Yes |
| VersionDescription | WJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass |
| Брой вентилатори | 1 |
| Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [макс] | 460 V |
| Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [мин] | 460 V |
| Вентилаторна изходна мощност при 60Hz [W] | 150 W |
| Версия | WJ |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Optyma™ WJ |
| Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 460 V |
| връзка течна линия [инч] | 3/8 in |
| Въздушен поток при 60Hz [m³/h] | 2900 m³/h |
| Група продукти | Condensing Units |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диаметър на вентилатор [mm] | 356 mm |
| Дължина [mm] | 508.0 mm |
| Електрически код | R |
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| Захранване на компресор [V] | 460/3/60 |
| Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W] | 290 W |
| Наименование на продукта | Bare unit |
| Напрежение 60Hz [V] | 460 V |
| Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 460 V |
| Но. на фази (вентилатор) | 1 |
| Но. на фази (компресор) | 3 |
| Обем на ресивер [L] | 4.2 L |
| Обща височина [mm] | 462.0 mm |
| Одобрение | UL listed |
| одобрение ресивер | UL |
| Описание | OP-HCZC0200UWJ300R |
| Приложения | MBP |
| Размер на перката на вентилатора [mm] | 356.000 mm |
| Скоростна платформа | Fixed-speed |
| Смукателната свръзка размер [in] | 1/2 in |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип кондензатор | TAL 4 |
| Ток на вентилатора при 60Hz [A] | 0.60 A |
| Употреба на сегмент | Medium Back Pressure |
| Фаза | 3 |
| Хладилни агенти | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Честота [Hz] | 60 Hz |
| Ширина [mm] | 640.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 73 Kilogram |
| Нето тегло | 66.36 Kilogram |
| Volume | 134.074 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428586337 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |