Optyma™, OP-HCZC0150UWJ300Q
114N3602
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N3602
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| AWEF показано | Yes |
| AWEF приложение | Indoor |
| Compressor model | MTZ018-3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.54 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HCZC0150UWJ300Q MTZ18-3VI |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 2.66 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| MCC | 9.2 A |
| Model number | OP-HCZC0150UWJ300Q |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 6.4 A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL одобрение | Yes |
| VersionDescription | WJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass |
| Брой вентилатори | 1 |
| Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [макс] | 240 V |
| Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [мин] | 200 V |
| Вентилатор тип дефлектор/решетка | Grill |
| Версия | WJ |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Optyma™ WJ |
| Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 230 V |
| връзка течна линия [инч] | 3/8 in |
| Въздушен поток при 60Hz [m³/h] | 2900 m³/h |
| Група продукти | Condensing Units |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диаметър на вентилатор [mm] | 350 mm |
| Дължина [mm] | 508.0 mm |
| Електрически код | Q |
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Захранване на компресор [V] | 230/3/60 |
| Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W] | 170 W |
| Наименование на продукта | Bare unit |
| Напрежение 60Hz [V] | 230 V |
| Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 200 V |
| Но. на фази (вентилатор) | 1 |
| Но. на фази (компресор) | 3 |
| Обем на ресивер [L] | 4.2 L |
| Обща височина [mm] | 462.0 mm |
| Одобрение | UL listed |
| одобрение ресивер | UL |
| Описание | OP-HCZC0150UWJ300Q |
| Приложения | MBP |
| Размер на перката на вентилатора [mm] | 350.000 mm |
| Скоростна платформа | Fixed-speed |
| Смукателната свръзка размер [in] | 1/2 in |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип кондензатор | TAL 4 |
| Ток на вентилатора при 60Hz [A] | 1.20 A |
| Употреба на сегмент | Medium Back Pressure |
| Фаза | 3 |
| Фази на вентилатор | 1 |
| Хладилни агенти | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Честота [Hz] | 60 Hz |
| Ширина [mm] | 640.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 63 Kilogram |
| Нето тегло | 45 Kilogram |
| Volume | 134.918 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428586375 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |