OP-HJZ022D40N OP-LJH048D40N OP-LJH068D40N OP-LJZ068D40G

Optyma™, OP-LJH048D40N

114N3343

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Compressor modelNTZ048-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.37 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionOP-LJZ048D40N NTZ048A1LR1A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJH048D40N
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection
Брой вентилатори1
ВерсияD40
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаOptyma™ D40
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]230 V
Група продуктиCondensing Units
Диаметър на вентилатор [mm]355 mm
Електрически кодN
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/60
Характеристика
Стойност
Захранване на компресор [V]230/1/60
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]240 W
Наименование на продуктаBare unit
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]208 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)1
Обем на ресивер [L]3.0 L
ОписаниеOP-LJH048D40N
ПриложенияLBP
Скоростна платформаFixed-speed
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ТехнологияReciprocating
Тип кондензаторD8
Ток на вентилатора при 60Hz [A]1.20 A
Употреба на сегментLow Back Pressure
Фаза1
Фази на вентилатор1
Фази на компресори1
Хладилни агентиR404AR452A
Честота [Hz]60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло92 Kilogram
Нето тегло76 Kilogram
Volume143.65 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428873949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm