OP-HGZ080D40R

Optyma™, OP-HGZ080D40R

114N3311

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Compressor modelMTZ080-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8.82 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.21 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-HGZ080D40R MTZ80-4VI
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)13.87 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberOP-HGZ080D40R
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection
Брой вентилатори2
ВерсияD40
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаOptyma™ D40
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]460 V
Група продуктиCondensing Units
Диаметър на вентилатор [mm]457 mm
Електрически кодR
Характеристика
Стойност
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]460/1/60
Захранване на компресор [V]460/3/60
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]720 W
Наименование на продуктаBare unit
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]460 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)3
Обем на ресивер [L]14.0 L
ОписаниеOP-HGZ080D40R
ПриложенияHBPMBP
Скоростна платформаFixed-speed
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ТехнологияReciprocating
Тип кондензаторN8
Ток на вентилатора при 60Hz [A]1.80 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза3
Фази на вентилатор1
Фази на компресори3
Хладилни агентиR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Честота [Hz]60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло186 Kilogram
Нето тегло170 Kilogram
Volume707.9 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428873628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm