Optyma™, OP-HJZ036D32N
114N3251
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Optyma™
114N3251
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Compressor model | MTZ036-1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| Material Description | OP-HJZ036D32N MTZ36-1VM |
| Model number | OP-HJZ036D32N |
| Product line | Condensing Units |
| Брой вентилатори | 1 |
| Версия | D32 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Optyma™ D32 |
| Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 230 V |
| Група продукти | Condensing Units |
| Диаметър на вентилатор [mm] | 457 mm |
| Електрически код | N |
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Захранване на компресор [V] | 230/1/60 |
| Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W] | 450 W |
| Наименование на продукта | Bare unit |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 208 V |
| Но. на фази (вентилатор) | 1 |
| Но. на фази (компресор) | 1 |
| Описание | OP-HJZ036D32N |
| Приложения | HBPMBP |
| Скоростна платформа | Fixed-speed |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Технология | Reciprocating |
| Тип кондензатор | G8 |
| Ток на вентилатора при 60Hz [A] | 3.60 A |
| Употреба на сегмент | Medium Back Pressure |
| Фаза | 1 |
| Фази на вентилатор | 1 |
| Фази на компресори | 1 |
| Хладилни агенти | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Честота [Hz] | 60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 90 Kilogram |
| Нето тегло | 73 Kilogram |
| Volume | 260.441 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428873024 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |