OP-LGNM0100RWA000N ​- OP-LGNM0120RWA000N ​- OP-LGNM0140RWA000N ​- OP-LGNM0150RWA000N ​114N2201-114N2203-114N2205-114N2207

Optyma™, LGNM0150RWA000N​

114N2207

Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Compressor modelNST38NG​
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionLGNM0150RWA000N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberLGNM0150RWA000N​
Product lineCondensing Units
RLA9.6 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VersionDescriptionWA : Power cord, without receiver (for capillary tubes)
Брой вентилатори2
Вентилаторна изходна мощност при 60Hz [W]60 W
ВерсияWA
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаOptyma™ WA
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]253 V
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]230 V
връзка течна линия [инч]3/8 in
Въздушен поток при 60Hz [m³/h]1700 m³/h
Група продуктиCondensing Units
Диаметър на вентилатор [mm]250 mm
Електрически кодN
Характеристика
Стойност
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/60
Захранване на компресор [V]230/1/60
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]60 W
контрол на мощносттаFixed speed
Наименование на продуктаBare unit
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]187 V
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]208 V
Но. на фази (компресор)1
ОдобрениеUR
ОписаниеLGNM0150RWA000N​
ПриложенияLBPMBP
Размер на перката на вентилатора [mm]250.000 mm
Скорост на въртене при 60Hz [rpm]3500 rpm
Смукателната свръзка размер [in]1/2 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип кондензаторE2
Тип присъединяванеSolder
Ток на вентилатора при 60Hz [A]0.40 A
Употреба на сегментLow Back PressureMedium Back Pressure
Фаза1
Фази на вентилатор1
Фази на компресори1
Хладилни агентиR290
Честота [Hz]60

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло40.5 Kilogram
Нето тегло38 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume75.364 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm