Optyma™, LGNM0140RWA000N
114N2205
Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/60
114N2205
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Compressor model | NST34NG |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | LGNM0140RWA000N |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | LGNM0140RWA000N |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 8.7 A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| VersionDescription | WA : Power cord, without receiver (for capillary tubes) |
| Брой вентилатори | 2 |
| Вентилаторна изходна мощност при 60Hz [W] | 60 W |
| Версия | WA |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Optyma™ WA |
| Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 253 V |
| Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 230 V |
| връзка течна линия [инч] | 3/8 in |
| Въздушен поток при 60Hz [m³/h] | 1700 m³/h |
| Група продукти | Condensing Units |
| Диаметър на вентилатор [mm] | 250 mm |
| Електрически код | N |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Захранване на компресор [V] | 230/1/60 |
| Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W] | 60 W |
| контрол на мощността | Fixed speed |
| Наименование на продукта | Bare unit |
| Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 187 V |
| Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 208 V |
| Но. на фази (компресор) | 1 |
| Одобрение | UR |
| Описание | LGNM0140RWA000N |
| Приложения | LBPMBP |
| Размер на перката на вентилатора [mm] | 250.000 mm |
| Скорост на въртене при 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Смукателната свръзка размер [in] | 1/2 in |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип кондензатор | E2 |
| Тип присъединяване | Solder |
| Ток на вентилатора при 60Hz [A] | 0.40 A |
| Употреба на сегмент | Low Back PressureMedium Back Pressure |
| Фаза | 1 |
| Фази на вентилатор | 1 |
| Фази на компресори | 1 |
| Хладилни агенти | R290 |
| Честота [Hz] | 60 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 40.5 Kilogram |
| Нето тегло | 38 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 75.364 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |