OP-MCNC0050RWA000B​

Optyma™, OP-MCNC0050RWA000B

114N2091

Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Compressor modelNLY12NRb
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0050RWA000B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0050RWA000B
Product lineCondensing Units
RLA5.5 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
VersionDescriptionWA : Power cord, without receiver (for capillary tubes)
Брой вентилатори1
Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [мин]115 V
Вентилаторна изходна мощност при 60Hz [W]30 W
ВерсияWA
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаMulti pack
Вид на продуктаOptyma™ WA
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]135 V
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]115 V
връзка течна линия [инч]7/64 in
Въздушен поток при 60Hz [m³/h]830 m³/h
Група продуктиCondensing Units
Диаметър на вентилатор [mm]254 mm
Характеристика
Стойност
Електрически кодB
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]115/1/60
Захранване на компресор [V]115/1/60
Количество в опаковката18
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]30 W
контрол на мощносттаFixed speed
Наименование на продуктаBare unit
Напрежение 60Hz [V] [макс]115 V
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]95 V
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]115 V
ОдобрениеUL Recognized
ОписаниеOP-MCNC0050RWA000B
ПриложенияLBPMBP
Размер на перката на вентилатора [mm]254.000 mm
Смукателната свръзка диаметър [mm]7.94 mm
Смукателната свръзка размер [in]5/16 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип кондензаторBM72
Тип присъединяванеSolder
Ток на вентилатора при 60Hz [A]0.70 A
Употреба на сегментLow Back PressureMedium Back Pressure
Фаза1
Фази на вентилатор1
Фази на компресори1
Хладилни агентиR290
Честота [Hz]60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло31.319 Kilogram
Нето тегло22.035 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume43.836 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm