OP-HCGC0075RWB000B

Optyma™, OP-HCGC0075RWB000B

114N2027

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Optyma™

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Compressor modelJ6220Z1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
Material DescriptionOP-HCGC0075RWB000B NJ6220Z
Model numberOP-HCGC0075RWB000B
Product lineCondensing Units
RLA134 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
Брой вентилатори1
Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [макс]115 V
Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [мин]115 V
Вентилаторна изходна мощност при 60Hz [W]50 W
ВерсияWB
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаOptyma™ WB
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]115 V
връзка течна линия [инч]1/4 in
Въздушен поток при 60Hz [m³/h]1480 m³/h
Група продуктиCondensing Units
Дължина [mm]483.0 mm
Електрически кодB
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]115/1/60
Захранване на компресор [V]115/1/60
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]150 W
Наименование на продуктаBare unit
Характеристика
Стойност
Напрежение 60Hz [V]115 V
Напрежение 60Hz [V] [макс]115 V
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]115 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)1
Обем на ресивер [L]1.7 L
Обща височина [mm]340.0 mm
ОдобрениеUL Recognized
одобрение ресиверUL
ОписаниеOP-HCGC0075RWB000B
ПриложенияHBPMBP
Размер на перката на вентилатора [mm]305.000 mm
Смукателната свръзка размер [in]3/8 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ТехнологияReciprocating
Тип кондензаторBM72
Ток на вентилатора при 60Hz [A]1.35 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза1
Фази на вентилатор1
Фази на компресори1
Файлови имена за одобрение52L3
Хладилни агентиR134a
Честота [Hz]60 Hz
Ширина [mm]429.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло45.4 Kilogram
Нето тегло42.5 Kilogram
Volume71.062 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428391450
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm