OP-MCGA0050RDF600B

Optyma™, OP-MCGA0050RDF600B

114N1218

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Compressor modelSC18G
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.89 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGA0050RDF600B SC18G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGA0050RDF600B
Product lineCondensing Units
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
VersionDescriptionC : Customized version
Брой вентилатори1
Вентилаторна изходна мощност при 60Hz [W]9 W
ВерсияC
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаOptyma™ WA
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]115 V
Въздушен поток при 60Hz [m³/h]590 m³/h
Група продуктиCondensing Units
Електрически кодB
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]115/1/60
Характеристика
Стойност
Захранване на компресор [V]115/1/60
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]36 W
контрол на мощносттаFixed speed
Наименование на продуктаBare unit
Напрежение 60Hz [V]95 V
Напрежение 60Hz [V] [макс]115 V
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]95 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)1
ОдобрениеUL Recognized
ОписаниеOP-MCGA0050RDF600B
ПриложенияMBP
Размер на перката на вентилатора [mm]230.000 mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип кондензаторBM71
Ток на вентилатора при 60Hz [A]0.45 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза1
Фази на вентилатор1
Фази на компресори1
Хладилни агентиR134a
Честота [Hz]60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло29.55 Kilogram
Нето тегло24.5 Kilogram
Volume31.113 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428392044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm