Optyma™, OP-MCGB0033R60000B
114N0004
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60
114N0004
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Compressor model | NF11FX |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| Material Description | OP-MCGB0033R60000B NF11FX |
| Model number | OP-MCGB0033R60000B |
| Product line | Condensing Units |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL одобрение | Yes |
| Брой вентилатори | 1 |
| Вентилаторна изходна мощност при 60Hz [W] | 9 W |
| Версия | WA |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Optyma™ WA |
| Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 115 V |
| Въздушен поток при 60Hz [m³/h] | 420 m³/h |
| Група продукти | Condensing Units |
| Електрически код | B |
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Захранване на компресор [V] | 115/1/60 |
| Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W] | 36 W |
| контрол на мощността | Fixed speed |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Bare unit |
| Напрежение 60Hz [V] | 95 V |
| Напрежение 60Hz [V] [макс] | 115 V |
| Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 95 V |
| Но. на фази (вентилатор) | 1 |
| Но. на фази (компресор) | 1 |
| Одобрение | UL Recognized |
| Описание | OP-MCGB0033R60000B |
| Приложения | MBP |
| Размер на перката на вентилатора [mm] | 230.000 mm |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип кондензатор | BM69 |
| Ток на вентилатора при 60Hz [A] | 0.45 A |
| Употреба на сегмент | Medium Back Pressure |
| Фаза | 1 |
| Фази на вентилатор | 1 |
| Фази на компресори | 1 |
| Хладилни агенти | R134a |
| Честота [Hz] | 60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 22.9 Kilogram |
| Нето тегло | 17.75 Kilogram |
| Volume | 23.663 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428392952 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |