Optyma™, SC21/21GXT2
114G7383
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114G7383
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| Compressor model | SC21/21G |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 2.04 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | SC21/21GXT2 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC21/21GXT2 |
| Product line | Condensing Units |
| VersionDescription | T2 : Optyma with receiver + stop valves |
| Брой вентилатори | 1 |
| Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс] | 230 V |
| Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин] | 230 V |
| Вентилатор тип дефлектор/решетка | Cowl |
| Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W] | 14 W |
| Версия | T2 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | Optyma™ T2 |
| Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 230 V |
| Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 900 m³/h |
| Група продукти | Condensing Units |
| Диаметър на вентилатор [mm] | 300 mm |
| Дължина [mm] | 610.0 mm |
| Електрически код | G |
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Захранване на компресор [V] | 230/1/50 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 23 W |
| Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W] | 62 W |
| контрол на мощността | Fixed speed |
| Наименование на продукта | Bare unit |
| Напрежение 50Hz [V] | 230 V |
| Напрежение 50Hz [V] [макс] | 230 V |
| Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 230 V |
| Но. на фази (вентилатор) | 1 |
| Но. на фази (компресор) | 1 |
| Обем на ресивер [L] | 1.7 L |
| Обща височина [mm] | 350.0 mm |
| Одобрение | CEEAC |
| одобрение ресивер | CEEAC |
| Описание | SC21/21GXT2 |
| Приложения | MBP |
| Размер на перката на вентилатора [mm] | 300.000 mm |
| Скоростна платформа | Fixed-speed |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Технология | Reciprocating |
| Тип кондензатор | BG_7 |
| Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 0.48 A |
| Ток на вентилатора при 60Hz [A] | 0.42 A |
| Употреба на сегмент | Medium Back Pressure |
| Фаза | 1 |
| Хладилни агенти | R134aR513A |
| Честота [Hz] | 50 Hz |
| Ширина [mm] | 442.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 52.5 Kilogram |
| Нето тегло | 52.5 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 149.175 Liter |
| EAN/UPC | 5702428569675 |