NL10MFXN0

Optyma™, NL10MFXN0

114G3536

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Compressor modelNL10MF
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.51 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionNL10MFXN0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberNL10MFXN0
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionNO : Optyma without valves and receiver for capillary tubes
Брой вентилатори1
В обхвата на WEEENo
ВерсияN0
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаOptyma™ N0
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]240 V
Въздушен поток при 50Hz [m³/h]620 m³/h
Група продуктиCondensing Units
Електрически кодG
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/50
Характеристика
Стойност
Захранване на компресор [V]230/1/50
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]36 W
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]34 W
контрол на мощносттаFixed speed
Наименование на продуктаBare unit
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]220 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)1
ОписаниеNL10MFXN0
ПриложенияMBP
Скоростна платформаFixed-speed
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ТехнологияReciprocating
Тип кондензаторBG_3
Ток на вентилатора при 50Hz [A]0.25 A
Ток на вентилатора при 60Hz [A]0.22 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза1
Хладилни агентиR134a
Честота [Hz]50 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло17.569 Kilogram
Нето тегло17.569 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume51.621 Liter
EAN/UPC5702428569828