Optyma™, TL4GXT2
114G1940
Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Optyma™
114G1940
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Compressor model | TL4G |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| Material Description | TL4GXT2 COND.UNIT 115V |
| Model number | TL4GXT2 |
| Product line | Condensing Units |
| SCIP dossier no. | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| UL одобрение | Yes |
| Брой вентилатори | 1 |
| Версия | T2 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Optyma™ T2 |
| Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 120 V |
| Група продукти | Condensing Units |
| Дължина [mm] | 410.0 mm |
| Електрически код | B |
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранване на компресор [V] | 115/1/60 |
| Наименование на продукта | Bare unit |
| Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 100 V |
| Но. на фази (вентилатор) | 1 |
| Но. на фази (компресор) | 1 |
| Обща височина [mm] | 200.0 mm |
| Одобрение | UL |
| Описание | TL4GXT2 |
| Приложения | HBPLBPMBP |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Технология | Reciprocating |
| Тип кондензатор | BG_1 |
| Употреба на сегмент | Low Back PressureMedium Back PressureUniversal |
| Фаза | 1 |
| Хладилни агенти | R134a |
| Честота [Hz] | 60 Hz |
| Ширина [mm] | 290.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 14.549 Kilogram |
| Нето тегло | 14.549 Kilogram |
| Volume | 52.881 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428569927 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |