SC12/12CLXT2

Optyma™, SC12/12CLXT2

114F5062

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Compressor modelSC12/12CLX
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionSC12/12CLXT2 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC12/12CLXT2
Product lineCondensing Units
UL одобрениеYes
VersionDescriptionT2 : Optyma with receiver + stop valves
Брой вентилатори2
ВерсияT2
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаOptyma™ T2
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]230 V
Група продуктиCondensing Units
Дължина [mm]523.0 mm
Електрически кодN
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/60
Захранване на компресор [V]230/1/60
Характеристика
Стойност
Код на конфигурацияTandem
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]53 W
Наименование на продуктаBare unit
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]208 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)1
Обща височина [mm]295.0 mm
ОдобрениеUL
ОписаниеSC12/12CLXT2
ПриложенияLBP
Скоростна платформаFixed-speed
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ТехнологияReciprocating
Тип кондензаторBG_5_2
Ток на вентилатора при 60Hz [A]0.35 A
Употреба на сегментLow Back Pressure
Фаза1
Хладилни агентиR404AR507A
Честота [Hz]60 Hz
Ширина [mm]655.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло55.2 Kilogram
Нето тегло55.2 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume166.212 Liter
EAN/UPC5702428566346