SC18CNXN0

Optyma™, SC18CNXN0

114F4503

Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Compressor modelSC18CNX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionSC18CNXN0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC18CNXN0
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionNO : Optyma without valves and receiver for capillary tubes
Брой вентилатори1
В обхвата на WEEENo
ВерсияN0
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаOptyma™ N0
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]240 V
Група продуктиCondensing Units
Дължина [mm]494.0 mm
Електрически кодG
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/50
Захранване на компресор [V]230/1/50
Характеристика
Стойност
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]55 W
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]53 W
Наименование на продуктаBare unit
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]220 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)1
Обща височина [mm]296.0 mm
ОписаниеSC18CNXN0
ПриложенияLBP
Скоростна платформаFixed-speed
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ТехнологияReciprocating
Тип кондензаторBG_4/5
Ток на вентилатора при 50Hz [A]0.39 A
Ток на вентилатора при 60Hz [A]0.35 A
Употреба на сегментLow Back PressureMedium Back PressureUniversal
Фаза1
Хладилни агентиR290
Честота [Hz]50 Hz
Ширина [mm]331.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло21.812 Kilogram
Нето тегло21.812 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume75.136 Liter
EAN/UPC5702428566353