OP-MCNC018NXA10G

Optyma™, OP-MCNC018NXA10G

114F1627

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
Compressor modelNX18TBa
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC018NXA10G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC018NXA10G
Product lineCondensing Units
RLA3.9 A
SCIP dossier no.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dossier product nameOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
VersionDescriptionA10 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box + Bracket and tubes for pressure switch mounting
Брой вентилатори1
Вентилатор тип дефлектор/решеткаGrill
ВерсияA10
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаOptyma™ A10
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]253 V
Въздушен поток при 50Hz [m³/h]1132 m³/h
Група продуктиCondensing Units
Диаметър на вентилатор [mm]300 mm
Електрически кодG
Характеристика
Стойност
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/50
Захранване на компресор [V]230/1/50
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]29 W
Наименование на продуктаBare unit
Напрежение 50Hz [V]207 V
Напрежение 50Hz [V] [макс]253 V
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]207 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)1
Обем на ресивер [L]0.3 L
ОдобрениеCEEAC
одобрение ресиверCE
ОписаниеOP-MCNC018NXA10G
ПриложенияMBP
Размер на перката на вентилатора [mm]300.000 mm
Скоростна платформаFixed-speed
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип кондензаторBG_6
Ток на вентилатора при 50Hz [A]0.13 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза1
Хладилни агентиR290
Честота [Hz]50 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло48.3 Kilogram
Нето тегло42 Kilogram
Volume148.72 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428566452
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm