SC21CLXT0

Optyma™, SC21CLXT0

114E4003

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Препоръчителна замяна: 114E2648

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionSC21CLXT0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC21CLXT0
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionT0 : Optyma + receiver without stop valves
Брой вентилатори1
ВерсияT0
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаOptyma™ T0
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]240 V
Група продуктиCondensing Units
Електрически кодG
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/50
Захранване на компресор [V]230/1/50
Характеристика
Стойност
Код за замяна114E2648
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]55 W
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]53 W
Наименование на продуктаBare unit
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]220 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)1
ОписаниеSC21CLXT0
ПриложенияLBP
Скоростна платформаFixed-speed
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип кондензаторBG_4/5
Ток на вентилатора при 50Hz [A]0.39 A
Ток на вентилатора при 60Hz [A]0.35 A
Употреба на сегментLow Back Pressure
Фаза1
Хладилни агентиR404A
Честота [Hz]50 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло23.758 Kilogram
Нето тегло23.758 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume73.71 Liter
EAN/UPC5702428570145