Optyma™, OP-NL08CLXT2
114E2640
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114E2640
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Compressor model | NL8.4CLX |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-NL08CLXT2 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-NL08CLXT2 |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 2.5 A |
| VersionDescription | T2 : Optyma with receiver + stop valves |
| Брой вентилатори | 1 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс] | 253 V |
| Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин] | 207 V |
| Вентилатор тип дефлектор/решетка | Grill |
| Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W] | 10 W |
| Версия | T2 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | Optyma™ T2 |
| Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 253 V |
| връзка течна линия [инч] | 1/4 in |
| Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 518 m³/h |
| Група продукти | Condensing Units |
| Диаметър на вентилатор [mm] | 230 mm |
| Дължина [mm] | 444.0 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрически код | G |
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Захранване на компресор [V] | 230/1/50 |
| Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 15 W |
| Наименование на продукта | Bare unit |
| Напрежение 50Hz [V] | 207 V |
| Напрежение 50Hz [V] [макс] | 253 V |
| Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 207 V |
| Но. на фази (вентилатор) | 1 |
| Но. на фази (компресор) | 1 |
| Обем на ресивер [L] | 1.1 L |
| Обща височина [mm] | 256.0 mm |
| одобрение ресивер | CE |
| Описание | OP-NL08CLXT2 |
| Приложения | LBP |
| Размер на перката на вентилатора [mm] | 230.000 mm |
| Скоростна платформа | Fixed-speed |
| Смукателната свръзка размер [in] | 5/16 in |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип кондензатор | BG_3 |
| Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 0.19 A |
| Употреба на сегмент | Low Back Pressure |
| Фаза | 1 |
| Хладилни агенти | R404AR507A |
| Честота [Hz] | 50 Hz |
| Ширина [mm] | 318.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 19.5 Kilogram |
| Нето тегло | 19 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 58.24 Liter |
| EAN/UPC | 5702428570275 |