OP-NL08CLXT0

Optyma™, OP-NL08CLXT0

114E2639

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Compressor modelNL8.4CLX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-NL08CLXT0
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-NL08CLXT0
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionT0 : Optyma + receiver without stop valves
Брой вентилатори1
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс]253 V
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин]207 V
Вентилатор тип дефлектор/решеткаGrill
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W]10 W
ВерсияT0
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаOptyma™ T0
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]253 V
Въздушен поток при 50Hz [m³/h]518 m³/h
Група продуктиCondensing Units
Диаметър на вентилатор [mm]230 mm
Електрически кодG
Характеристика
Стойност
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/50
Захранване на компресор [V]230/1/50
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]36 W
Наименование на продуктаBare unit
Напрежение 50Hz [V]207 V
Напрежение 50Hz [V] [макс]253 V
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]207 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)1
Обем на ресивер [L]1.1 L
одобрение ресиверCE
ОписаниеOP-NL08CLXT0
ПриложенияLBP
Размер на перката на вентилатора [mm]230.000 mm
Скоростна платформаFixed-speed
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип кондензаторBG_3
Ток на вентилатора при 50Hz [A]0.19 A
Употреба на сегментLow Back Pressure
Фаза1
Хладилни агентиR404A
Честота [Hz]50 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло20 Kilogram
Нето тегло19 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume68.25 Liter
EAN/UPC5702428570282