Optyma™, SC18GXT0
114E2442
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114E2442
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Compressor model | SC18G |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.77 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | SC18GXT0 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC18GXT0 |
| Product line | Condensing Units |
| VersionDescription | T0 : Optyma + receiver without stop valves |
| Брой вентилатори | 1 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Версия | T0 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | Optyma™ T0 |
| Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 240 V |
| Група продукти | Condensing Units |
| Електрически код | G |
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранване на компресор [V] | 230/1/50 |
| Идентичен продукт | 114E2567 |
| Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 55 W |
| Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W] | 53 W |
| Наименование на продукта | Bare unit |
| Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 220 V |
| Но. на фази (вентилатор) | 1 |
| Но. на фази (компресор) | 1 |
| Описание | SC18GXT0 |
| Приложения | MBP |
| Скоростна платформа | Fixed-speed |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип кондензатор | BG_4/5 |
| Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 0.39 A |
| Ток на вентилатора при 60Hz [A] | 0.35 A |
| Употреба на сегмент | Medium Back Pressure |
| Фаза | 1 |
| Хладилни агенти | R134a |
| Честота [Hz] | 50 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 25.023 Kilogram |
| Нето тегло | 25.023 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 71.92 Liter |
| EAN/UPC | 5702428570794 |