SC12GXT0

Optyma™, SC12GXT0

114E2351

Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Compressor modelSC12G
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.6 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.14 kW (R134a)
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)<0.4 kW
Material DescriptionSC12GXT0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC12GXT0
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionT0 : Optyma + receiver without stop valves
Брой вентилатори1
ВерсияT0
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаOptyma™ T0
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]240 V
Група продуктиCondensing Units
Електрически кодG
Характеристика
Стойност
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/50
Захранване на компресор [V]230/1/50
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]36 W
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]34 W
Наименование на продуктаBare unit
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]220 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)1
ОписаниеSC12GXT0
ПриложенияHBPLBPMBP
Скоростна платформаFixed-speed
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип кондензаторBG_3
Ток на вентилатора при 50Hz [A]0.25 A
Ток на вентилатора при 60Hz [A]0.22 A
Употреба на сегментLow Back PressureMedium Back PressureUniversal
Фаза1
Хладилни агентиR134a
Честота [Hz]50 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло22.305 Kilogram
Нето тегло22.305 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume71.021 Liter
EAN/UPC5702428570923