Optyma™ Slim, LJJM0150UWH000N
114N6130
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
114N6130
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Compressor model | NTZ048-1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ Slim |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.27 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Material Description | LJJM0150UWH000N NTZ048-1 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | LJJM0150UWH000N |
| Product line | Condensing Units |
| VersionDescription | WH : WG + suction accumulator for LBP models |
| Брой вентилатори | 1 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [макс] | 240 V |
| Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [мин] | 110 V |
| Вентилатор тип дефлектор/решетка | Grill |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Optyma™ Slim WH |
| Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 220 V |
| връзка течна линия [инч] | 3/8 in |
| Въздушен поток при 60Hz [m³/h] | 2400 m³/h |
| Група продукти | Condensing Units |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диаметър на вентилатор [mm] | 350 mm |
| Електрически код | N |
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Захранване на компресор [V] | 230/1/60 |
| Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W] | 170 W |
| контрол на мощността | Fixed speed |
| Наименование на продукта | Package unit |
| Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 208 V |
| Но. на фази (вентилатор) | 1 |
| Но. на фази (компресор) | 1 |
| Обем на ресивер [L] | 3.0 L |
| Описание | LJJM0150UWH000N |
| Приложения | LBP |
| Размер на перката на вентилатора [mm] | 350.000 mm |
| Смукателната свръзка размер [in] | 5/8 in |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип кондензатор | D8 |
| Ток на вентилатора при 60Hz [A] | 1.20 A |
| Употреба на сегмент | Low Back Pressure |
| Фаза | 1 |
| Хладилни агенти | R404AR452AR454CR455A |
| Честота [Hz] | 60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 96 Kilogram |
| Нето тегло | 81 Kilogram |
| Volume | 197.426 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255122081 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |