OP-HRXM0750UWK000Q - OP-HRXM1000UWK000Q

Optyma™ Slim, OP-HRXM1000UWK000Q

114N3593

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Compressor modelMLZ076T2A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Slim
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)13.2 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HRXM1000UWK000QMLZ076T2A LA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)21.06 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
Model numberOP-HRXM1000UWK000Q
Product lineCondensing Units
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
VersionDescriptionWK : WG + Low Ambient Temperature
Брой вентилатори2
Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [мин]230 V
Вентилаторна изходна мощност при 60Hz [W]600 W
ВерсияWK
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаOptyma™ Slim WK
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]230 V
Въздушен поток при 60Hz [m³/h]1400 m³/h
Характеристика
Стойност
Група продуктиCondensing Units
Диаметър на вентилатор [mm]600 mm
Електрически кодQ
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/60
Захранване на компресор [V]230/3/60
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]600 W
Наименование на продуктаPackage unit
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]208 V
ОдобрениеUL listed
ОписаниеOP-HRXM1000UWK000Q
ПриложенияMBP
Размер на перката на вентилатора [mm]600.000 mm
Скоростна платформаFixed-speed
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип кондензаторQ8
Ток на вентилатора при 60Hz [A]2.80 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза3
Фази на вентилатор1
Фази на компресори3
Хладилни агентиR448AR449AR134aR404AR452A
Честота [Hz]60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло287 Kilogram
Нето тегло269 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1240.962 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm