Optyma™ Slim, OP-HNXM0350UWK000N
114N3583
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
114N3583
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Compressor model | MLZ026T1A |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ Slim |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.59 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HNXM0350UWK000NMLZ026T1A LA |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 7.44 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Model number | OP-HNXM0350UWK000N |
| Product line | Condensing Units |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL одобрение | Yes |
| VersionDescription | WK : WG + Low Ambient Temperature |
| Брой вентилатори | 1 |
| Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [мин] | 230 V |
| Вентилаторна изходна мощност при 60Hz [W] | 450 W |
| Версия | WK |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Optyma™ Slim WK |
| Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 230 V |
| Въздушен поток при 60Hz [m³/h] | 5000 m³/h |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Condensing Units |
| Диаметър на вентилатор [mm] | 450 mm |
| Електрически код | N |
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Захранване на компресор [V] | 230/1/60 |
| Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W] | 450 W |
| Наименование на продукта | Package unit |
| Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 208 V |
| Одобрение | UL listed |
| Описание | OP-HNXM0350UWK000N |
| Приложения | MBP |
| Размер на перката на вентилатора [mm] | 450.000 mm |
| Скоростна платформа | Fixed-speed |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип кондензатор | J8 |
| Ток на вентилатора при 60Hz [A] | 1.97 A |
| Употреба на сегмент | Medium Back Pressure |
| Фаза | 1 |
| Фази на вентилатор | 1 |
| Фази на компресори | 1 |
| Хладилни агенти | R448AR449AR134aR404AR452A |
| Честота [Hz] | 60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 115 Kilogram |
| Нето тегло | 103 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 366.889 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |