Optyma™ Slim, OP-LRYM0600UWH000R
114N3523
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60
114N3523
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| AWEF показано | Yes |
| AWEF приложение | Outdoor |
| Compressor model | LLZ018T4A |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ Slim |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 4.71 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | (NEW) OP-LRYM0600UWH000R LLZ018T4LQ9A |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 11.41 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MCC | 16 A |
| Model number | OP-LRYM0600UWH000R |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 10 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL одобрение | Yes |
| VersionDescription | WH : WG + suction accumulator for LBP models |
| Брой вентилатори | 2 |
| Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [макс] | 480 V |
| Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [мин] | 440 V |
| Вентилаторна изходна мощност при 60Hz [W] | 373 W |
| Версия | WH |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Optyma™ Slim WH |
| Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 460 V |
| Въздушен поток при 60Hz [m³/h] | 9200 m³/h |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Condensing Units |
| Диаметър на вентилатор [mm] | 145 mm |
| Електрически код | R |
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| Захранване на компресор [V] | 460/3/60 |
| Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W] | 311 W |
| контрол на мощността | Fixed speed |
| Наименование на продукта | Package unit |
| Напрежение 60Hz [V] | 440 V |
| Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 440 V |
| Но. на фази (вентилатор) | 1 |
| Но. на фази (компресор) | 3 |
| Обем на ресивер [L] | 14.0 L |
| Одобрение | UL listed |
| одобрение ресивер | UL |
| Описание | OP-LRYM0600UWH000R |
| Приложения | LBP |
| Размер на перката на вентилатора [mm] | 457.000 mm |
| Скоростна платформа | Fixed-speed |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип кондензатор | N8 |
| Ток на вентилатора при 60Hz [A] | 1.50 A |
| Употреба на сегмент | Low Back Pressure |
| Фаза | 3 |
| Хладилни агенти | R404AR452AR448AR449A |
| Честота [Hz] | 60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 119 Kilogram |
| Нето тегло | 102 Kilogram |
| Volume | 743.522 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424056247 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |