HPZP019 & HPZP022 & HPZP028 & LPZP048 & LPZP068 & HPMP019 & HPMP022 & HPMP028 & HPUS015 D20

Optyma™ Slim Pack, HPMP019D20V

115F0629

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Compressor modelMT019-4VM
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPMP019D20V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)2.35 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberHPMP019D20V
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
Брой вентилатори1
В обхвата на WEEENo
Вентилаторна изходна мощност при 60Hz [W]130 W
ВерсияD20
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаOptyma™ Slim Pack D20
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]400 V
Въздушен поток при 60Hz [m³/h]3600 m³/h
Група продуктиCondensing Units
Характеристика
Стойност
Диаметър на вентилатор [mm]450 mm
Електрически кодV
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/60
Захранване на компресор [V]380/3/60
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]130 W
Наименование на продуктаPackage unit
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]380 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)3
ОписаниеHPMP019D20V
ПриложенияMBP
Скоростна платформаFixed-speed
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ТехнологияReciprocating
Тип кондензаторC2
Ток на вентилатора при 60Hz [A]0.97 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза3
Хладилни агентиR22
Честота [Hz]60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло67 Kilogram
Нето тегло57 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume233.361 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm