Optyma™ Slim Pack, HPZP064D20Q
115F0619
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220/3/60
115F0619
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Compressor model | MTZ064-3VM |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 6.47 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 2.77 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT HPZP064D20Q |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 9.93 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | HPZP064D20Q |
| Product line | Condensing Units |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version |
| Брой вентилатори | 1 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вентилаторна изходна мощност при 60Hz [W] | 260 W |
| Версия | D20 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Optyma™ Slim Pack D20 |
| Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 230 V |
| Въздушен поток при 60Hz [m³/h] | 7200 m³/h |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Condensing Units |
| Диаметър на вентилатор [mm] | 450 mm |
| Електрически код | Q |
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Захранване на компресор [V] | 220/3/60 |
| Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W] | 130 W |
| Наименование на продукта | Package unit |
| Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 200 V |
| Но. на фази (вентилатор) | 1 |
| Но. на фази (компресор) | 3 |
| Описание | HPZP064D20Q |
| Приложения | MBP |
| Скоростна платформа | Fixed-speed |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Технология | Reciprocating |
| Тип кондензатор | C4 |
| Ток на вентилатора при 60Hz [A] | 1.94 A |
| Употреба на сегмент | Medium Back Pressure |
| Фаза | 3 |
| Хладилни агенти | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Честота [Hz] | 60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 126 Kilogram |
| Нето тегло | 114 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 788.103 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |