OP-MSIM068/080/099/108/MLW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSIM080MLW05G

114X7314

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
Compressor Low pressure volume (L)3.70 L
Compressor modelMLZ038T5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Slim Pack
Filter Drier Volume (L)0.35
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.57 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MSIM080MLW05G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)8.50 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC38 A
Min fuse rating [A]45 A
Model numberOP-MSIM080MLW05G
Product lineCondensing Units
Receiver typeVertical
SCIP dossier no.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP dossier product nameOPTYMA W05
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - Standard version
Volume (L)0.107 L
Брой вентилатори1
В обхвата на WEEENo
Вентилатор тип дефлектор/решеткаB3
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W]72 W
ВерсияW05
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Вид на продуктаOptyma™ Slim Pack W05 (A2L)
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]255 V
връзка течна линия [инч]1/2 in
Въздушен поток при 50Hz [m³/h]5200 m³/h
Вътрешен обем на кондензаторна серпентина1.62 L
Група продуктиCondensing Units
Диаметър на вентилатор [mm]560 mm
Характеристика
Стойност
Дължина [mm]464.0 mm
Електрически кодG
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/50
Захранване на компресор [V]230/1/50
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]140 W
контрол на мощносттаFixed speed
Наименование на продуктаPackage unit
Напрежение 50Hz [V]187 V
Напрежение 50Hz [V] [макс]255 V
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 1 м) [db(A)]68 dBA
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 10 м) [db(A)]48 dBA
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]187 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)1
Обем на ресивер [L]6.2 L
Обща височина [mm]825.0 mm
ОдобрениеCE
одобрение ресиверCEEAC
ОписаниеOP-MSIM080MLW05G
ПриложенияMBP
Размер на перката на вентилатора [mm]560.000 mm
Сила на звука при 50Hz [db(A)]79 dBA
Скоростна платформаFixed-speed
Смукателната свръзка размер [in]7/8 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ТехнологияScroll
Тип кондензаторG7
Тип присъединяванеSolder
Ток на вентилатора при 50Hz [A]1.60 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза1
Хладилни агентиR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Честота [Hz]50 Hz
Ширина [mm]1105.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло96 Kilogram
Нето тегло76 Kilogram
Volume422.994 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424592417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm