OP-LSQM014/018DPW09G - OP-MSGM018/021SCW09G - OP-MSBM009/012/014DYW09G - OP-MSGM012/015SCW09G -  OP-LSVM014/016DPW09G - OP-MSSM012/015/018/021SCW09G - OP-MSTM008/009DYW09G - OP-MSTM012/014DPW09G - OP-MSTM018DXW09G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSSM021SCW09G

114X7294

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Optyma™ Slim Pack

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
Compressor modelSC21G
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Slim Pack
Filter Drier Volume (L)0.17
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Material DescriptionOP-MSSM021SCW09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC4.6 A
Min fuse rating [A]6 A
Model numberOP-MSSM021SCW09G
Product lineCondensing Units
Receiver typeVertical
RLA21.8 A
SCIP dossier no.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dossier product nameOPTYMA W09
Volume (L)0.035 L
Брой вентилатори1
Вентилатор тип дефлектор/решеткаB1
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W]25 W
ВерсияW09
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Вид на продуктаOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]255 V
връзка течна линия [инч]3/8 in
Въздушен поток при 50Hz [m³/h]2200 m³/h
Вътрешен обем на кондензаторна серпентина0.39 L
Група продуктиCondensing Units
Диаметър на вентилатор [mm]365 mm
Дължина [mm]364.0 mm
Характеристика
Стойност
Електрически кодG
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/50
Захранване на компресор [V]230/1/50
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]60 W
контрол на мощносттаFixed speed
Наименование на продуктаPackage unit
Напрежение 50Hz [V]187 V
Напрежение 50Hz [V] [макс]255 V
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 10 м) [db(A)]32 dBA
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]187 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)1
Обем на ресивер [L]1.3 L
Обща височина [mm]530.0 mm
ОдобрениеCE
одобрение ресиверCEEAC
ОписаниеOP-MSSM021SCW09G
ПриложенияMBP
Размер на перката на вентилатора [mm]365.000 mm
Скоростна платформаFixed-speed
Смукателната свръзка размер [in]3/8 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип кондензаторA7
Тип присъединяванеSolder
Ток на вентилатора при 50Hz [A]0.32 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза1
Хладилни агентиR1234yfR134aR513A
Честота [Hz]50 Hz
Ширина [mm]910.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло69 Kilogram
Нето тегло54 Kilogram
Volume175.5 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424586454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm