Optyma™ Slim Pack, OP-MPVE068MLW10G
114X7214
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X7214
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Compressor model | MLZ030T5 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.74 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MPVE068MLW10G |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 7.41 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 33.5 A |
| Model number | OP-MPVE068MLW10G |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 22.5 A |
| SCIP dossier no. | 9a3737af-6223-4dfa-ae4b-3671d7fb3d46 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA W10 |
| VersionDescription | W10 : Optyma Slim Pack W04 + fan speed controller |
| Брой вентилатори | 1 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс] | 230 V |
| Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин] | 230 V |
| Вентилатор тип дефлектор/решетка | B3 |
| Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W] | 120 W |
| Вентилаторна изходна мощност при 60Hz [W] | 370 W |
| Версия | W10 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Вид на продукта | Optyma™ Slim Pack W10 |
| Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 253 V |
| връзка течна линия [инч] | 1/2 in |
| Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
| Вътрешен обем на кондензаторна серпентина | 1.62 L |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Condensing Units |
| Диаметър на вентилатор [mm] | 500 mm |
| Електрически код | G |
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Захранване на компресор [V] | 230/1/50 |
| Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 220 W |
| контрол на мощността | Fixed speed |
| Наименование на продукта | Package unit |
| Напрежение 50Hz [V] | 207 V |
| Напрежение 50Hz [V] [макс] | 253 V |
| Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 1 м) [db(A)] | 59 dBA |
| Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 207 V |
| Но. на фази (вентилатор) | 1 |
| Но. на фази (компресор) | 1 |
| Обем на ресивер [L] | 6.2 L |
| одобрение ресивер | CE |
| Описание | OP-MPVE068MLW10G |
| Приложения | MBP |
| Размер на перката на вентилатора [mm] | 500.000 mm |
| Сила на звука при 50Hz [db(A)] | 70 dBA |
| Скоростна платформа | Fixed-speed |
| Смукателната свръзка размер [in] | 7/8 in |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип кондензатор | G7 |
| Тип присъединяване | Solder |
| Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 0.96 A |
| Употреба на сегмент | Medium Back Pressure |
| Фаза | 1 |
| Хладилни агенти | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Честота [Hz] | 50 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 117 Kilogram |
| Нето тегло | 99 Kilogram |
| Volume | 629.748 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560863 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |