OP-LSQM014/018DPW09G - OP-MSGM018/021SCW09G - OP-MSBM009/012/014DYW09G - OP-MSGM012/015SCW09G -  OP-LSVM014/016DPW09G - OP-MSSM012/015/018/021SCW09G - OP-MSTM008/009DYW09G - OP-MSTM012/014DPW09G - OP-MSTM018DXW09G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSGM021SCW09G

114X7132

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Optyma™ Slim Pack

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Compressor modelSC21G
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Material DescriptionOP-MSGM021SCW09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC4.6 A
Min fuse rating [A]6 A
Model numberOP-MSGM021SCW09G
Product lineCondensing Units
RLA21.8 A
Брой вентилатори1
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс]230 V
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин]230 V
Вентилатор тип дефлектор/решеткаH1
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W]25 W
ВерсияW09
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаOptyma™ Slim Pack W09
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]254 V
връзка течна линия [инч]3/8 in
Въздушен поток при 50Hz [m³/h]2200 m³/h
Вътрешен обем на кондензаторна серпентина0.39 L
Група продуктиCondensing Units
Диаметър на вентилатор [mm]365 mm
Дължина [mm]364.0 mm
Електрически кодG
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/50
Захранване на компресор [V]230/1/50 230/1/60
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]60 W
Характеристика
Стойност
контрол на мощносттаFixed speed
Наименование на продуктаPackage unit
Напрежение 50Hz [V]230 V
Напрежение 50Hz [V] [макс]254 V
Напрежение 60Hz [V]198 V
Напрежение 60Hz [V] [макс]254 V
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 1 м) [db(A)]52 dBA
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 10 м) [db(A)]32 dBA
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]230 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)1
Обем на ресивер [L]1.3 L
Обща височина [mm]530.0 mm
одобрение ресиверCE
ОписаниеOP-MSGM021SCW09G
ПриложенияMBP
Размер на перката на вентилатора [mm]365.000 mm
Сила на звука при 50Hz [db(A)]63 dBA
Скоростна платформаFixed-speed
Смукателната свръзка размер [in]3/8 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ТехнологияReciprocating
Тип кондензаторA7
Тип присъединяванеSolder
Ток на вентилатора при 50Hz [A]0.24 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза1
Хладилни агентиR134aR513A
Честота [Hz]50 Hz
Ширина [mm]910.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло67 Kilogram
Нето тегло53 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume312.708 Liter
EAN/UPC5702428561679