Optyma™ Slim Pack, OP-LSHM015SCW05G
114X7081
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Optyma™ Slim Pack
114X7081
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| Compressor model | SC15CLX.2 |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Material Description | OP-LSHM015SCW05G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| MCC | 4.7 A |
| Min fuse rating [A] | 8 A |
| Model number | OP-LSHM015SCW05G |
| Product line | Condensing Units |
| Брой вентилатори | 1 |
| Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс] | 230 V |
| Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин] | 230 V |
| Вентилатор тип дефлектор/решетка | B1 |
| Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W] | 25 W |
| Версия | W05 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | Optyma™ Slim Pack W05 |
| Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 240 V |
| връзка течна линия [инч] | 3/8 in |
| Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
| Вътрешен обем на кондензаторна серпентина | 0.39 L |
| Група продукти | Condensing Units |
| Диаметър на вентилатор [mm] | 365 mm |
| Дължина [mm] | 443.0 mm |
| Електрически код | G |
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Захранване на компресор [V] | 230/1/50 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 60 W |
| Наименование на продукта | Package unit |
| Напрежение 50Hz [V] | 220 V |
| Напрежение 50Hz [V] [макс] | 240 V |
| Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 10 м) [db(A)] | 32 dBA |
| Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 220 V |
| Но. на фази (вентилатор) | 1 |
| Но. на фази (компресор) | 1 |
| Обем на ресивер [L] | 1.3 L |
| Обща височина [mm] | 680.0 mm |
| Одобрение | CEEAC |
| одобрение ресивер | CE |
| Описание | OP-LSHM015SCW05G |
| Приложения | LBP |
| Размер на перката на вентилатора [mm] | 365.000 mm |
| Сила на звука при 50Hz [db(A)] | 63 dBA |
| Скоростна платформа | Fixed-speed |
| Смукателната свръзка размер [in] | 3/8 in |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Технология | Reciprocating |
| Тип кондензатор | A7 |
| Тип присъединяване | Solder |
| Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 0.32 A |
| Употреба на сегмент | Low Back Pressure |
| Фаза | 1 |
| Хладилни агенти | R404AR507A |
| Честота [Hz] | 50 Hz |
| Ширина [mm] | 950.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 53 Kilogram |
| Нето тегло | 45 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 310.922 Liter |
| EAN/UPC | 5702428562171 |