Optyma™ Slim Pack, OP-MPVE034MLW04E
114X7039
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X7039
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Compressor model | MLZ015T4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 2.35 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MPVE034MLW04E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 3.47 kW |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 3.67 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 1.5 to 3.7 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| MCC | 7 A |
| Model number | OP-MPVE034MLW04E |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 4.5 A |
| SCIP dossier no. | f4d775f2-1f2a-4b87-90bb-c149dabdf5e4 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA W04 |
| VersionDescription | W04 : Operating up to 48°C. Fully equipped electrical box. LBP models w/ crankcase hearter |
| Брой вентилатори | 1 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс] | 230 V |
| Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин] | 230 V |
| Вентилатор тип дефлектор/решетка | B2 |
| Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W] | 135 W |
| Версия | W04 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Вид на продукта | Optyma™ Slim Pack W04 |
| Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 415 V |
| връзка течна линия [инч] | 1/2 in |
| Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 5100 m³/h |
| Вътрешен обем на кондензаторна серпентина | 0.58 L |
| Група продукти | Condensing Units |
| Диаметър на вентилатор [mm] | 457 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дължина [mm] | 464.0 mm |
| Електрически код | E |
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Захранване на компресор [V] | 400/3/50 |
| Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 244 W |
| Наименование на продукта | Package unit |
| Напрежение 50Hz [V] | 380 V |
| Напрежение 50Hz [V] [макс] | 415 V |
| Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 1 м) [db(A)] | 58 dBA |
| Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 380 V |
| Но. на фази (вентилатор) | 1 |
| Но. на фази (компресор) | 3 |
| Обем на ресивер [L] | 3.4 L |
| Обща височина [mm] | 695.0 mm |
| одобрение ресивер | CE |
| Описание | OP-MPVE034MLW04E |
| Претоварване на реле тип | LRE12 |
| Приложения | MBP |
| Размер на перката на вентилатора [mm] | 457.000 mm |
| Сила на звука при 50Hz [db(A)] | 69 dBA |
| Смукателната свръзка размер [in] | 3/4 in |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Технология | Scroll |
| Тип кондензатор | D7 |
| Тип присъединяване | Solder |
| Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 1.10 A |
| Употреба на сегмент | Medium Back Pressure |
| Фаза | 3 |
| Хладилни агенти | R134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A |
| Честота [Hz] | 50 Hz |
| Ширина [mm] | 1106.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 91 Kilogram |
| Нето тегло | 73 Kilogram |
| Volume | 348.014 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562577 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |