Optyma™ Semi Hermetic, HBZ380D49V
115F0729
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R22, Compressor power supply [V]: 380/3/60
115F0729
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Compressor model | HGX34E/380-4S |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ Semi Hermetic |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | CONDENSING UNIT HBZ380D49V |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | HBZ380D49V |
| Product line | Condensing Units |
| VersionDescription | D49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection |
| Брой вентилатори | 2 |
| Вентилаторна изходна мощност при 60Hz [W] | 445 W |
| Версия | D49 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Optyma™ Semi Hermetic D49 |
| Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 420 V |
| Въздушен поток при 60Hz [m³/h] | 15500 m³/h |
| Група продукти | Condensing Units |
| Електрически код | V |
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранване на компресор [V] | 380/3/60 |
| Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 500 W |
| Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W] | 600 W |
| контрол на мощността | Fixed speed |
| Наименование на продукта | Bare unit |
| Напрежение 60Hz [V] | 380 V |
| Напрежение 60Hz [V] [макс] | 420 V |
| Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 380 V |
| Но. на фази (вентилатор) | 1 |
| Но. на фази (компресор) | 3 |
| Описание | HBZ380D49V |
| Приложения | MBP |
| Размер на перката на вентилатора [mm] | 600.000 mm |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип кондензатор | Q8 |
| Ток на вентилатора при 60Hz [A] | 3.50 A |
| Употреба на сегмент | Medium Back Pressure |
| Фаза | 3 |
| Хладилни агенти | R22R404A |
| Честота [Hz] | 60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 217 Kilogram |
| Нето тегло | 202 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 974.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |