Optyma™ Plus, OP-MPXM046MLP00G
114X4281
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X4281
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Compressor model | MLZ021T5 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ Plus |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.11 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| LRA | 97 A |
| Material Description | OP-MPXM046MLP00G |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 4.88 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 25 A |
| Min fuse rating [A] | 32 A |
| Model number | OP-MPXM046MLP00G |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 16 A |
| SCIP dossier no. | 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef |
| SCIP dossier product name | OPTYMA P00 A7 D7 |
| VersionDescription | P00 : Optyma Plus - Standard version |
| Брой вентилатори | 1 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс] | 230 V |
| Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин] | 230 V |
| Вентилатор тип дефлектор/решетка | H2 |
| Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W] | 68 W |
| Версия | P00 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Вид на продукта | Optyma™ Plus P00 |
| Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 240 V |
| връзка течна линия [инч] | 1/2 in |
| Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
| Вътрешен обем на кондензаторна серпентина | 0.58 L |
| Група продукти | Condensing Units |
| Диаметър на вентилатор [mm] | 450 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дължина [mm] | 480.0 mm |
| Електрически код | G |
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Захранване на компресор [V] | 230/1/50 |
| Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 110 W |
| Наименование на продукта | Package unit |
| Напрежение 50Hz [V] | 220 V |
| Напрежение 50Hz [V] [макс] | 240 V |
| Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 1 м) [db(A)] | 58 dBA |
| Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 10 м) [db(A)] | 38 dBA |
| Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 220 V |
| Но. на фази (вентилатор) | 1 |
| Но. на фази (компресор) | 1 |
| Обем на ресивер [L] | 3.4 L |
| Обща височина [mm] | 813.0 mm |
| одобрение ресивер | CE |
| Описание | OP-MPXM046MLP00G |
| Приложения | MBP |
| Размер на перката на вентилатора [mm] | 450.000 mm |
| Сила на звука при 50Hz [db(A)] | 69 dBA |
| Скоростна платформа | Fixed-speed |
| Смукателната свръзка размер [in] | 3/4 in |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Технология | Scroll |
| Тип кондензатор | D7 |
| Тип присъединяване | Solder |
| Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 0.47 A |
| Употреба на сегмент | Medium Back Pressure |
| Фаза | 1 |
| Хладилни агенти | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A |
| Честота [Hz] | 50 Hz |
| Ширина [mm] | 1090.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 109 Kilogram |
| Нето тегло | 87 Kilogram |
| Volume | 740.52 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428564649 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |