OP-MPXM034MLP00G/E  - OP-MPXM046MLP05E  - OP-MPXM057MLP05E

Optyma™ Plus, OP-MPXM034MLP00E

114X4264

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Compressor modelMLZ015T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Plus
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.35 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA30 A
Material DescriptionOP-MPXM034MLP00E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)3.68 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MCC7 A
Min fuse rating [A]10 A
Model numberOP-MPXM034MLP00E
Product lineCondensing Units
RLA4.5 A
SCIP dossier no.1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP dossier product nameOPTYMA P00 A7 D7
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - Standard version
Брой вентилатори1
В обхвата на WEEENo
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс]230 V
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин]230 V
Вентилатор тип дефлектор/решеткаH2
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W]68 W
ВерсияP00
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Вид на продуктаOptyma™ Plus P00
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V]415 V
връзка течна линия [инч]1/2 in
Въздушен поток при 50Hz [m³/h]3300 m³/h
Вътрешен обем на кондензаторна серпентина0.58 L
Група продуктиCondensing Units
Характеристика
Стойност
Диаметър на вентилатор [mm]450 mm
Дължина [mm]480.0 mm
Електрически кодE
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/50
Захранване на компресор [V]400/3/50
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]110 W
Наименование на продуктаPackage unit
Напрежение 50Hz [V]380 V
Напрежение 50Hz [V] [макс]415 V
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 1 м) [db(A)]58 dBA
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 10 м) [db(A)]38 dBA
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V]380 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)3
Обем на ресивер [L]3.4 L
Обща височина [mm]813.0 mm
одобрение ресиверCE
ОписаниеOP-MPXM034MLP00E
ПриложенияMBP
Размер на перката на вентилатора [mm]450.000 mm
Сила на звука при 50Hz [db(A)]69 dBA
Смукателната свръзка размер [in]3/4 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ТехнологияScroll
Тип кондензаторD7
Тип присъединяванеSolder
Ток на вентилатора при 50Hz [A]0.47 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза3
Хладилни агентиR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
Честота [Hz]50 Hz
Ширина [mm]1090.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло109 Kilogram
Нето тегло87 Kilogram
Volume628.992 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428564656
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm