OP-MPIM034MLP00G/E - OP-MPIM046MLP00G/E - OP-MPIM057MLP00E - OP-MPIM057MLP00G - OP-MPSM026CSP00G - OP-MPSM030CSP00G - OP-MPTM021DXP00G - OP-MPTM022DSP00G - OP-MPTM026DSP00G/E - OP-MPTM034DSP00G/E - OP-MPTM038DSP00G

Optyma™ Plus, OP-MPTM026DSP00G

114X4238

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
Compressor modelDS26TB
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Plus
Filter Drier Volume (L)0.17
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA38 A
Material DescriptionOP-MPTM026DSP00G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.44 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MCC11.5 A
Min fuse rating [A]16 A
Model numberOP-MPTM026DSP00G
Product lineCondensing Units
Receiver typeVertical
RLA7.4 A
SCIP dossier no.1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP dossier product nameOPTYMA P00 A7 D7
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - Standard version
Volume (L)0.040 L
Брой вентилатори1
В обхвата на WEEENo
Вентилатор тип дефлектор/решеткаH2
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W]68 W
ВерсияP00
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Вид на продуктаOptyma™ Plus P00 (A2L)
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]255 V
връзка течна линия [инч]1/2 in
Въздушен поток при 50Hz [m³/h]3300 m³/h
Вътрешен обем на кондензаторна серпентина0.58 L
Група продуктиCondensing Units
Диаметър на вентилатор [mm]450 mm
Характеристика
Стойност
Дължина [mm]480.0 mm
Електрически кодG
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/50
Захранване на компресор [V]230/1/50
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]110 W
контрол на мощносттаFixed speed
Наименование на продуктаPackage unit
Напрежение 50Hz [V]187 V
Напрежение 50Hz [V] [макс]255 V
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 1 м) [db(A)]58 dBA
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 10 м) [db(A)]38 dBA
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]187 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)1
Обем на ресивер [L]3.4 L
Обща височина [mm]813.0 mm
ОдобрениеCE
одобрение ресиверCEEAC
ОписаниеOP-MPTM026DSP00G
ПриложенияMBP
Размер на перката на вентилатора [mm]450.000 mm
Сила на звука при 50Hz [db(A)]69 dBA
Скоростна платформаFixed-speed
Смукателната свръзка размер [in]1/2 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип кондензаторD7
Тип присъединяванеSolder
Ток на вентилатора при 50Hz [A]0.47 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза1
Хладилни агентиR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Честота [Hz]50 Hz
Ширина [mm]1090.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло106 Kilogram
Нето тегло67 Kilogram
Volume636.608 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424288709
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm